Marque: TradeSelect
No de catalogue: MBS2K
Application
Masonry boxes are used for the flush installation of devices in masonry construction.
Catalog Number
MBS2K
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
12 x ½-3/4 in Comb ination
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
4 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
4 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
4 x ½-3/4in Combination
Système de câblage
Conduit
Type
Masonry Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463002841
Élévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
4 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
4 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
4 x ½-3/4in Combination
Poids
0.86 lb
Profondeur actuelle
2.53 in
Enregistré pour certification
CSA
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
12 x ½-3/4 in Comb ination
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
990
Quantité dans l'emballage
10