HUBBELL CANADA
Couvercle octogonale 4 po., plat, vierge (emballage de 100), 54C1
Image of 54C1 Couvercle octogonale 4 po., plat, vierge (emballage de 100), 54C1
Image of 54C1 Couvercle octogonale 4 po., plat, vierge (emballage de 100), 54C1
play
3D View
Image of 54C1 Couvercle octogonale 4 po., plat, vierge (emballage de 100), 54C1

Couvercle octogonale 4 po., plat, vierge (emballage de 100), 54C1

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 54C1

Couvercle octogonale 4 po., plat, vierge (emballage de 100).

Rugged metallic construction

Général

Application

Covers are used to close an outlet box. Switches or receptacles may be installed into octagon boxes by using covers 54-C-62, 54-C-64, 54-C-65 or 54-C-94.

Catalog Number

54C1

Couleur

Gris

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Flat Cover, Cover

Type de support

No Bracket

UPC

626463002667

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.18 lb

Profondeur actuelle

0.051 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8000

Quantité dans l'emballage

50