HUBBELL CANADA
Boîtes murales, Boîte de données, anneau de boue, 3-groupes, 1 1/4" de profondeur, HBL794
Image of HBL794 Boîtes murales, Boîte de données, anneau de boue, 3-groupes, 1 1/4" de profondeur, HBL794
Image of HBL794 Boîtes murales, Boîte de données, anneau de boue, 3-groupes, 1 1/4" de profondeur, HBL794

Boîtes murales, Boîte de données, anneau de boue, 3-groupes, 1 1/4" de profondeur, HBL794

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL794

Boîtes murales, Boîte de données, anneau de boue, 3-groupes, 1 1/4" de profondeur.

  • Compatible avec HBL263
  • Accepte les plaques murales standard de l'industrie pour une apparence cohérente
  • Comprend des vis de mise à la terre surélevées
  • Accepte les diviseurs basse tension HBL981 et HBL981AVD
  • Capacité de 24.30 Cu.In. Capacité de 24,30 po cu.

3-Gang

Général

Application

Flush mount in wall

Application - pour utilisation sur

Wall

Catalog Number

HBL794

Couleur

Naturel

Famille de produit

Large Capacity

Matériau

Pre Galvanized Steel

Matériau de construction - Unité principale

Pre Galvanzied Steel

Spécifications

  • Capacity (cu. in.) - 24.2
  • Compatible with - HBL263

Taille

3-Gang

Type

Accessories

Type d'accessoire

Mud Rings

UPC

783585445502

Dimensions

Poids

0.45 lb

Taille

3-Gang

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

8