HUBBELL CANADA
Boîte murale A/V groupable, 2-groupe, KO 2, HBL985
Image of HBL985 Boîte murale A/V groupable, 2-groupe, KO 2, HBL985

Boîte murale A/V groupable, 2-groupe, KO 2, HBL985

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL985

Boîtier mural juxtaposable pour données A/V, 2-groupes, 2" KO.

  • Ideal for delivering power, data and AV side-by-side
  • Accepts industry standard wallplates for consistent appearance
  • Allows for multiple options for AV in-wall solutions
  • Accepts HBL989 Low Voltage Divider
  • Idéal pour fournir de l'énergie, des données et de l'audiovisuel côte à côte 
  • Accepte les plaques murales standard de l'industrie pour une apparence cohérente 
  • Permet plusieurs options pour les solutions audiovisuelles encastrées 
  • Accepte le diviseur basse tension HBL989

La conception juxtaposable permet de concevoir l'installation et la flexibilité ; la profondeur de 4 pouces permet d'accueillir des câbles de grande taille et les rayons de courbure requis.

Général

Application

Montage affleurant dans le mur

Application - pour utilisation sur

Wall

Catalog Number

HBL985

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier pré-galvanisé

Matériau de construction - Unité principale

Acier pré-galvanisé

Méthode de montage

Integral Mounting Bracket

Ouvertures défonçables

KO supérieurs - (2) 1/2", (2) 1/2"-3/4" TKO. KO du bas - (1) 1", 1-1/4", 1-1/2" et 2". KO arrière - (2) 1/2"-3/4" TKO

Série

Gangable

Spécifications

  • Gangable Spacer - Galvanized Steel
  • Mounting Brackets - Galvanized Steel
  • Support Bracket - Galvanized Steel
  • Volume - 54 cubic inches

Taille

2-groupes

Type

Boîtes

UPC

783585459752

Dimensions

Taille

2-groupes

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Méthode de montage

Integral Mounting Bracket

Ouvertures défonçables

KO supérieurs - (2) 1/2", (2) 1/2"-3/4" TKO. KO du bas - (1) 1", 1-1/4", 1-1/2" et 2". KO arrière - (2) 1/2"-3/4" TKO

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

10