HUBBELL CANADA
Câble CRIMPIT™, 6(6-1) AWG,-2(7-1) AWG ACSR, 6(7) AWG-3(7) AWG Cu ou Al, YCB2U3G1
Image of YCB2U3G1 Câble CRIMPIT™, 6(6-1) AWG,-2(7-1) AWG ACSR, 6(7) AWG-3(7) AWG Cu ou Al, YCB2U3G1
Image of YCB2U3G1 Câble CRIMPIT™, 6(6-1) AWG,-2(7-1) AWG ACSR, 6(7) AWG-3(7) AWG Cu ou Al, YCB2U3G1

Câble CRIMPIT™, 6(6-1) AWG,-2(7-1) AWG ACSR, 6(7) AWG-3(7) AWG Cu ou Al, YCB2U3G1

Marque: Burndy

No de catalogue: YCB2U3G1

Câble CRIMPIT™, 6(6-1) AWG,-2(7-1) AWG ACSR, 6(7) AWG-3(7) AWG Cu ou Al.

Général

Catalog Number

YCB2U3G1

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Compression Tap Connectors>Stirrup Clamps

Indice de matrice

O

Matériau

Aluminum

Matériau - anse

Copper

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Série

CRIMPIT™ Series

Type

Stirrups

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810014042

UPC 14 Digit GTIN

00781810014042

Dimensions

Dimension - D en pouces

4.25 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

4.00 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.30 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

63,5 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.72 in

Dimension - Largeur en millimètres

18 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.50 pouces

Dimension - Taille de l'anse

0.258 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

6 (6-1) AWG-2 (7-1) AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

6 (6-1) AWG;2 (7-1) AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 AWG-3 AWG

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG;3 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG;3 AWG

Type de conducteur

  • ACSR Str-Size
  • AL Str-Size
  • CU Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

25