Marque: Wiegmann
No de catalogue: PB3
Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.
Application
Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.
Catalog Number
PB3
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Nombre de trous
3
Série
PB Series
Type
Standard Push Button Enclosure
Type de couvercle
Pushbutton;Screw
Type de fini
Polyester Powder
Type de montage
UPC
786725430154
Hauteur
8 in
Largeur
3 in
Largeur actuelle
3.25 in
Poids
3 lb
Profondeur
8 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de trous
3
Nombre d'unités sur la palette
72
Quantité dans l'emballage
1