HUBBELL CANADA
N1 Couvercle à charnière 8X10X4 Acier au carbone - Gris, A081004
Image of A081004 N1 Couvercle à charnière 8X10X4 Acier au carbone - Gris, A081004

N1 Couvercle à charnière 8X10X4 Acier au carbone - Gris, A081004

Marque: Wiegmann

No de catalogue: A081004

N1 Couvercle à charnière 8X10X4 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction en saillie, boîte de commutation et boîte de découpe.

Les corps et les portes sont fabriqués en acier de calibre 16. Les boîtiers d'une profondeur de 4" sont munis de charnières permettant d'enlever ou de remplacer les couvercles. Différentes tailles de KO concentriques amovibles sont fournies sur les quatre côtés des boîtiers à découpe standard. Trous de montage à l'arrière du boîtier.

Général

Application

Designed for use as surface-mounted junction box, service box, switch box, and cutout box.

Catalog Number

A081004

Construction

Spot and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725301003

Dimensions

Hauteur

10 in

Hauteur actuelle

10.125 in

Largeur

8 in

Largeur actuelle

8.125 in

Poids

6 lb

Profondeur

4 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

96

Quantité dans l'emballage

1