Marque: Wiegmann
No de catalogue: A081006
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction en saillie, boîte de commutation et boîte de découpe.
Application
Designed for use as surface-mounted junction box, service box, switch box, and cutout box.
Catalog Number
A081006
Construction
Spot and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Yes
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de montage
UPC
786725301454
Hauteur
10 in
Hauteur actuelle
10.125 in
Largeur
8 in
Largeur actuelle
8.125 in
Poids
7.4 lb
Profondeur
4 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
Yes
Nombre d'unités sur la palette
32
Quantité dans l'emballage
1