Marque: Wiegmann
No de catalogue: A101204
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction en saillie, boîte de commutation et boîte de découpe.
Application
Designed for use as surface-mounted junction box, service box, switch box, and cutout box.
Catalog Number
A101204
Construction
Spot and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Yes
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de montage
UPC
786725301300
Hauteur
12 in
Hauteur actuelle
12.125 in
Largeur
10 in
Largeur actuelle
10.125 in
Poids
8.2 lb
Profondeur
4 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
Yes
Nombre d'unités sur la palette
54
Quantité dans l'emballage
1