
Marque: Wiegmann
No de catalogue: CTSD202412
Application
Designed as a housing for current and voltage transformers, recorders, meters, junction box, service box, rely and/or for terminal instrumentation.
Catalog Number
CTSD202412
Construction
Seam and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Smooth
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725854110
Capacité en pieds cubes
5760 cu.in
Hauteur
24 in
Largeur
20 in
Poids
51 lb
Profondeur
12 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1