Marque: Wiegmann
No de catalogue: CTSD243012
Application
Designed as a housing for current and voltage transformers, recorders, meters, junction box, service box, rely and/or for terminal instrumentation.
Catalog Number
CTSD243012
Construction
Seam and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Smooth
Type de montage
UPC
786725853908
Capacité en pieds cubes
8640 cu.in
Hauteur
30 in
Largeur
24 in
Poids
65 lb
Profondeur
12 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
3
Quantité dans l'emballage
1