HUBBELL CANADA
N4 JIC charnière continue 10X8X6 acier au carbone - gris, BN4100806CH
Image of BN4100806CH N4 JIC charnière continue 10X8X6 acier au carbone - gris, BN4100806CH

N4 JIC charnière continue 10X8X6 acier au carbone - gris, BN4100806CH

Marque: Wiegmann

No de catalogue: BN4100806CH

N4 JIC charnière continue 10X8X6 acier au carbone - gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtiers d'instruments, boîtiers de commande électrique, boîtes de câblage ou boîtes de jonction électriques. Fournit une protection là où l’équipement est arrosé, très humide ou dans les applications extérieures.

  • Conçu pour être utilisé comme boîtiers d'instruments, boîtiers de commande électrique, boîtes de câblage ou boîtes de jonction électriques
  • offre une protection là où l'équipement est arrosé, très humide ou dans des applications extérieures.

Général

Application

Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection in areas that are hosed down or very wet or in outdoor applications.

Catalog Number

BN4100806CH

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725378371

Dimensions

Capacité en pieds cubes

480 cu.in

Hauteur

10 in

Largeur

8 in

Poids

10 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

54

Quantité dans l'emballage

1