HUBBELL CANADA
N412 Porte simple murale Ultimate 16X12X6 Acier au carbone - Gris clair, N412161206CLG
Image of N412161206CLG N412 Porte simple murale Ultimate 16X12X6 Acier au carbone - Gris clair, N412161206CLG

N412 Porte simple murale Ultimate 16X12X6 Acier au carbone - Gris clair, N412161206CLG

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N412161206CLG

N412 Porte simple murale Ultimate 16X12X6 Acier au carbone - Gris clair.

Les boîtiers Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series sont conçus pour héberger et protéger les composants électriques et électroniques des environnements difficiles et sales. À utiliser dans les installations où de la saleté, de la poussière, de l'huile, de l'eau ou d'autres contaminants sont présents. Un style épuré, un verrouillage affleurant et une finition durable et attrayante complètent tout équipement électronique de haute technologie.

  • Les boîtiers Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series sont conçus pour abriter et protéger les composants électriques et électroniques des environnements difficiles et sales
  • pour une utilisation dans les installations où la saleté, la poussière, l'huile, l'eau ou d'autres contaminants sont présents
  • style épuré, verrouillage affleurant et finition durable attrayante. compléter tout équipement électronique de haute technologie.

Général

Application

Hubbell Wiegmann N412C ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamlined

Catalog Number

N412161206CLG

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

RAL 7035 Light-Gray, Textured

Enregistrements

  • cULus
  • IEC 60529

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

1/4 Turn

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725868025

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1152 cu.in

Hauteur

16 in

Hauteur actuelle

18.5 in

Largeur

12 in

Largeur actuelle

12.06 in

Poids

20 lb

Profondeur

6 in

Profondeur actuelle

7.75 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

NO

Certifications et conformité

Certification - cULus

YES

Certification - ETL

NO

Certification - Homologué CSA

NO

Classe NEMA nominale

1,3R, 12, 13, 4

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • IEC 60529

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Nombre de trous

4

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

30

Quantité dans l'emballage

1