HUBBELL CANADA
Panneau arrière 57X33 Aluminium, ALNP6036
Image of ALNP6036 Panneau arrière 57X33 Aluminium, ALNP6036

Panneau arrière 57X33 Aluminium, ALNP6036

Marque: Wiegmann

No de catalogue: ALNP6036

Panneau arrière 57X33 Aluminium.

Ces panneaux en aluminium sont principalement utilisés dans les boîtiers de la série ALN4. Montez sur les goujons de collier fournis.

Peut également être utilisé dans les boîtiers muraux N1, RHC, N4, N4X, N12 et N412.

Aluminum panels are 5052-H32 aluminum alloy, .125-inch thick. Panels larger than 20"x20" have 3/4" flange on all sides. Panels fit the following enclosures: NEMA 1, Large (NIC); NEMA 3R, hinged Cover (RHC, Large); NEMA 4, 412, and 4X Single Door (N12, N4, N412, SSN4, SSN43PT, SSN43PTW); NEMA 12, 2-Door Wall-Mount (WAWF), Single Door; Right Flange Disconnect (SDN12, ABN12); Large JIC (B-CH, Large), Single Door N12.

Général

Application

For use with NEMA 1, 3R, 12, 4, and 4X wall-mounts.

Catalog Number

ALNP6036

Construction

Flanged

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Série

ALN4 Series

Type

Back Panel

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725364787

Dimensions

Hauteur

57 in

Largeur

33 in

Poids

24 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1