HUBBELL CANADA
Image of ACC-R2 Clip de câble de rail, ACC-R2

Clip de câble de rail, ACC-R2

Marque: Burndy

No de catalogue: ACC-R2

Clips de câbles pour rails.

Clips en acier inoxydable 304 qui s'installent sur le rail, le canal ou la fente

Général

Application

1 to 2 PV wires, Micro Inverter Trunk or AC cables
Wire Diameter Range: 4.1mm - 8.0mm per each cable (2 cables)4.1mm - 14.0mm per each cable (1 cable)

Catalog Number

ACC-R2

Méthode de montage

Racking: Unirac, Ironrigde, Everest or similar rack profiles

Matériau

304 Stainless Steel

Nom de commerce

WILEY

Type

Cable Clips

Type d'article

3B

UPC

781810537084

UPC 14 Digit GTIN

00781810537084

Dimensions

Dimension - Taille des filets

-

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Certification - ETL

N

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

N

Enregistré pour certification

UL1565

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL1565

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Méthode de montage

Racking: Unirac, Ironrigde, Everest or similar rack profiles

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000