Marque: Burndy
No de catalogue: PENA5GAL
Application - pour utilisation sur
Aluminum to Aluminum;Aluminum to Conduit;Aluminum to Copper
Catalog Number
PENA5GAL
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Oxide Inhibitor
Nom de commerce
PENETROX™
Quatre points
-15 °F
Température de déclenchement (°F)
230 °F
Type d'emballage
Pail
Type de produit
PENETROX A
UPC
781810592830
UPC 14 Digit GTIN
00781810592830
Viscosité à 100 °F
305 °F
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Température de déclenchement (°F)
230 °F
Viscosité à 100 °F
305 °F
Nombre d'unités sur la palette
360
Quantité dans l'emballage
1
Taille de l'emballage
5 Gallon