HUBBELL CANADA
Penetrox_Groupshot_Image
Penetrox_Groupshot_Image

Pâte d'étanchéité électrique, flacon compressible, PENE4

Marque: Burndy

No de catalogue: PENE4

Composé d'étanchéité électrique, flacon compressible.

  • Les composés à joints inhibiteurs d'oxyde PENETROX™ sont disponibles dans de nombreux types
  • PENETROX A est un composé naturel recommandé pour les connexions aluminium-aluminium, aluminium-cuivre et les filetages de conduits en aluminium. Il n'est pas recommandé pour une utilisation avec des conducteurs isolés en caoutchouc ou en polyéthylène
  • PENETROX A13 est un composé de base synthétique avec des particules de zinc en suspension uniforme, recommandé pour l'aluminium sur l'aluminium, l'aluminium sur le cuivre, ainsi que les filetages de conduits en aluminium
  • PENETROX E est une base synthétique avec des particules de cuivre en suspension uniforme, recommandée pour le cuivre sur le cuivre, le cuivre fils et toutes les applications de mise à la terre

Général

Application

For Copper To Copper

Application - pour utilisation sur

Copper to Copper

Catalog Number

PENE4

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

PENETROX

Nom de commerce

PENETROX™

Quatre points

-40 °F

Température de déclenchement (°F)

350 °F

Type

E

Type d'emballage

Squeeze Bottle

UPC

781810593141

UPC 14 Digit GTIN

00781810593141

Viscosité à 100 °F

250 °F

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température de déclenchement (°F)

350 °F

Viscosité à 100 °F

250 °F

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3444

Quantité dans l'emballage

12

Taille de l'emballage

4 oz