HUBBELL CANADA
Série Z - Contre-écrou en acier pour connecteurs de cordon - Taille du moyeu 1½" NPT, KILLN5
Image of KILLN5 Série Z - Contre-écrou en acier pour connecteurs de cordon - Taille du moyeu 1½" NPT, KILLN5
*Image représentative
Image of KILLN5 Série Z - Contre-écrou en acier pour connecteurs de cordon - Taille du moyeu 1½" NPT, KILLN5

Série Z - Contre-écrou en acier pour connecteurs de cordon - Taille du moyeu 1½" NPT, KILLN5

Marque: Killark

No de catalogue: KILLN5

Série Z - Contre-écrou en acier pour connecteurs de cordon - Taille du moyeu 1½" NPT.

Contre-écrou en acier

La construction entièrement en acier assure une protection mécanique. Zinc électrolytique pour la protection contre la corrosion.

Général

Application

For use in dry locations on threaded rigid/IMC conduit to secure conduit to a box or enclosure.

Catalog Number

KILLN5

Couleur

Glossy gray

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Série

KILLN Series

Type

Locknut

UPC

783936394053

Dimensions

Dimensions

2.594 po x 2.594 po x 0.219 po

Hauteur

0.219 in

Largeur

2.594 in

Longueur

2.594 in

Poids brut de l'emballage

0.04

Taille du moyeu

1-1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

50