HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, affleurantes simples, qualité commerciale/industrielle, polyester thermoplastique renforcé, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-50R, orange, pack isolé, 9530IG
Image of 9530IG Dispositifs à lame droite, prises, affleurantes simples, qualité commerciale/industrielle, polyester thermoplastique renforcé, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-50R, orange, pack isolé, 9530IG
Image of 9530IG Dispositifs à lame droite, prises, affleurantes simples, qualité commerciale/industrielle, polyester thermoplastique renforcé, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-50R, orange, pack isolé, 9530IG

Dispositifs à lame droite, prises, affleurantes simples, qualité commerciale/industrielle, polyester thermoplastique renforcé, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-50R, orange, pack isolé, 9530IG

Marque: Bryant

No de catalogue: 9530IG

Dispositifs à lame droite, prises, affleurantes simples, qualité commerciale/industrielle, polyester thermoplastique renforcé, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-50R, orange, pack isolé.

  • Montage encastré simple
  • Qualité commerciale/industrielle
  • Polyester thermoplastique renforcé
  • 50 A 125 V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils

Isolated Ground

Général

Application

Industrial Grade

Catalog Number

9530IG

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Orange

Famille de produit

Straight Blade

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Extra Heavy Duty

Type

Single Receptacle

Type d'article

Single

UPC

781786731066

Dimensions

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

3750 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG to #6 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-30R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

WR Rating

Logistique

Quantité dans l'emballage

5