HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, gris, paquet unique, mise à la terre isolée, CR20IGRY
Image of CR20IGRY Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, gris, paquet unique, mise à la terre isolée, CR20IGRY
Image of CR20IGRY Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, gris, paquet unique, mise à la terre isolée, CR20IGRY

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, gris, paquet unique, mise à la terre isolée, CR20IGRY

Marque: Bryant

No de catalogue: CR20IGRY

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, gris, paquet unique, mise à la terre isolée.

  • Duplex
  • Qualité commerciale
  • 20 A 125 V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils
  • 5-20R

Isolated Ground

Général

Application

Commercial Specification Grade

Catalog Number

CR20IGRY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Famille de produit

Straight Blade

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Smooth Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Traditional Duplex Smooth Face

UPC

781786734746

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.38 po x 0.92 po

Hauteur

0.92 in

Largeur

1.38 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5500

Quantité dans l'emballage

10