Marque: Acme Electric
No de catalogue: DTGA0112S
Ãcran électrostatique
Shielded
Ãlévation de température max.
115 Degrees Celsius
Catégorie de produit
Drive Isolation Transformer
Catalog Number
DTGA0112S
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
kVA
11
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
5%
Prises intermédiaires « ANFC »
1
Prises intermédiaires « BNFC »
1
Tension primaire - Serpentin
460Δ
Tension secondaire - Serpentin
230Y/133 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Floor
UPC
047503084403
Dimensions
9.03 po x 20.3 po x 18.86 po
Hauteur
18.86 in
Largeur
20.3 in
Longueur
9.03 in
Poids
265 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
11
Tension primaire
460D V
Tension primaire - Serpentin
460Δ
Tension secondaire - Serpentin
230Y/133 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Ãlévation de température max.
115 Degrees Celsius
Ãcran électrostatique
Shielded
Prises intermédiaires « ANFC »
1
Nombre d'unités sur la palette
4
Quantité dans l'emballage
1