HUBBELL CANADA
Image of HWP-0475 Poste de travail portable Push n Place, HWP-0475

Poste de travail portable Push n Place, HWP-0475

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: HWP-0475

Nom de la collection: ToolAssistPRO™

Voici une façon de maintenir la flexibilité sur le plancher de l'usine sans sacrifier la sécurité et la productivité. Le poste de travail portatif Push 'n Place de Hubbell Workplace Solutions roule facilement sur quatre roulettes pivotantes à usage intensif. Construit en aluminium extrudé robuste, il mesure 36" de profondeur et 90" de hauteur, y compris les roulettes. Le cadre a une largeur hors tout de 44", ce qui est parfait pour être placé sous une section de convoyeur de 5" ou un banc de 60". La barre d'outils mesure 60" de long et peut être équipée de cornières d'épissure pour relier deux unités ou plus. La barre de stockage, le collecteur d'air et le chariot d'équilibrage avec raccord et tuyau de 3/8" sont standard. Le cadre est recouvert de polyester beige cuit au four. Les supports sont en noir mat. Assemblage nécessaire. Des accessoires pour le poste de travail et des bras pivotants peuvent être ajoutés pour personnaliser davantage l'unité.

  • Le poste de travail portable roule facilement sur quatre roulettes pivotantes verrouillables et robustes. Le cadre est fini en polyester cuit beige.
  • Les supports sont en noir mat

Général

Catalog Number

HWP-0475

UPC

783246006448