1-1/2 pulg. Correa Push-On Rígido/IMC de 1 orificio
Image of 1336 1-1/2 pulg. Correa Push-On Rígido/IMC de 1 orificio

1-1/2 pulg. Correa Push-On Rígido/IMC de 1 orificio

Marca: Raco

ID del Catálogo: 1336

1-1/2 pulg. Correa Push-On Rígido/IMC de 1 orificio.

Mount rigid/IMC conduit in wet or dry locations with RACO® 1-hole straps. Suitable for liquidtight flexible metal conduit and liquidtight flexible nonmetallic conduit (Type B). Push-on style.

  • La construcción de acero estampado garantiza la protección mecánica
  • Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
  • El estilo a presión permite una fácil colocación antes del montaje
  • No homologado por UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

1336

Conduit Type

Rigid/IMC

Connector Type

Push-On

Environmental Conditions

Wet Location

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Straps/Clampbacks

Material

Steel

UPC

050169013366

Dimensiones

Dimensions

3.71 in x 0.89 in x 2.025 in

Height

2.025 in

Length

3.71 in

Trade Size

1-1/2 in

Weight

0.152 lb

Width

0.89 in

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Wet Location

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Configuración

Connector Type

Push-On

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

8400