1-Gang, RAYNTITE® Series, Weatherproof Cover, Vertical, GFCI, Gray
Image of 5028-0 1-Gang, RAYNTITE® Series, Weatherproof Cover, Vertical, GFCI, Gray

1-Gang, RAYNTITE® Series, Weatherproof Cover, Vertical, GFCI, Gray

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5028-0

Nombre de la Colección: RAYNTITE®

1-Gang RAYNTITE® Weatherproof Cover, Vertical, GFCI, Gray

  • Construcción robusta de aluminio fundido a presión
  • Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Las tapas de cierre automático garantizan una protección a prueba de intemperie cuando el receptáculo no está en uso
  • Las tapas de montaje vertical se pueden cerrar con candado
  • Se puede montar en la caja o en el dispositivo
  • Se incluyen los herrajes de instalación, la junta y las instrucciones en varios idiomas
  • GFCI
  • Montaje vertical

General

Application

Flip

Catalog Number

5028-0

Color

Gray

Construction

Metallic

Cover Type

Flip/Snap

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Mounting Method

Vertical

Number of Gang(s)

1-Gang

Series

RAYNTITE® Series

Type

Cover

UPC

050169502808

Dimensiones

Actual Depth

1.125 in

Altura del paquete

4.5 in

Ancho del paquete

2.75 in

Cubic Capacity

16.0875 cu.in

Depth

1.3 in

Height

4.5 in

Longitud del paquete

1.3 in

Peso del paquete

0.417 lb

Width

2.75 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Mounting Method

Vertical

Number of Gang(s)

1-Gang

Logística

Carton Quantity

24

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

2160

Standard Package

24