Image of 5121-0 1-Gang Weatherproof Cover, Vertical, Toggle Single Pole 125V, 15A Switch Included, Gray

1-Gang Weatherproof Cover, Vertical, Toggle Single Pole 125V, 15A Switch Included, Gray

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5121-0

1-Gang Weatherproof Swith Cover, Single Pole 125V, 15A Toggle Switch Included, Gray

  • Construcción robusta de fundición a presión
  • Acabado de pintura en polvo de última generación que proporciona la máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Interruptor de 125 V y 15 A suministrado, sin necesidad de adquirir componentes por separado
  • Incluye junta y tornillería de montaje
  • Interruptor desmontado en la cubierta
  • Instrucciones multilingües en cada paquete