Image of 1044 Sello knockout de 1 pieza de 1 pulg.

Sello knockout de 1 pieza de 1 pulg.

Marca: Raco

ID del Catálogo: 1044

Sello knockout de 1 pieza de 1 pulg.

Close off unused openings in junction boxes or panel boards with RACO® knockout seals. Zinc steel seals provide installation integrity. Snap-in design makes installation easy.

  • La función de encaje a presión proporciona una instalación rápida y segura
  • Electrochapado de zinc para una mayor protección contra la corrosión
  • El diseño de 1 pieza es ligero y fácil de usar
  • Certificación UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 2 pulg.

General

Catalog Number

1044

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Knockout Seals

Material

Steel

UPC

050169010440

Dimensiones

Altura del paquete

4 in

Ancho del paquete

4.313 in

Dimensions

0.329 in x 1.48 in x 1.48 in

Height

1.48 in

Length

0.329 in

Longitud del paquete

6.688 in

Peso del paquete

1.882 lb

Trade Size

1 in

Weight

0.016 lb

Width

1.48 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logística

Carton Quantity

400

Minimum Pack Quantity

100

Pallet Quantity

38400