3/4 in. Rigid/IMC or EMT Set-Screw Coupling
Image of 1433 3/4 in. Rigid/IMC or EMT Set-Screw Coupling

3/4 in. Rigid/IMC or EMT Set-Screw Coupling

Marca: Raco

ID del Catálogo: 1433

3/4 in. Rigid/IMC or EMT Set-Screw Coupling

  • Todos los componentes están galvanizados para protegerlos de la corrosión
  • Los accesorios con código de barras UPC se embolsan individualmente con un código de barras UPC-A preimpreso y se embalan en cajas de cartón prepunzonadas para una presentación atractiva
  • Disponibles en otros tamaños
Conduit

General

Catalog Number

1433

Conduit Type

Rigid/IMC

Connector Type

Set-Screw

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Couplings

Material

Steel

UPC

050169014332

Dimensiones

Dimensions

2.656 in x 1.063 in x 1.063 in

Height

1.063 in

Length

2.656 in

Trade Size

3/4 in

Weight

0.234 lb

Width

1.063 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Industry Standard(s)

UL 514B

Configuración

Connector Type

Set-Screw

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

6000