Controles colgantes de calidad industrial, versión compacta de dos botones, velocidad única normalmente abierta, servicio piloto, 240 V
Image of PCS002 Controles colgantes de calidad industrial, versión compacta de dos botones, velocidad única normalmente abierta, servicio piloto, 240 V
Image of PCS002 Controles colgantes de calidad industrial, versión compacta de dos botones, velocidad única normalmente abierta, servicio piloto, 240 V

Controles colgantes de calidad industrial, versión compacta de dos botones, velocidad única normalmente abierta, servicio piloto, 240 V

Marca: Bryant

ID de catálogo: PCS002

Switches and Lighting Controls, Industrial Grade, Pendant Controls, Two Button Compact Version, Single Speed Normally Open, Pilot Duty,240V,Terminal Screws, Yellow

  • Pendant Controls
  • Two Button Compact Version
  • Single Speed Normally Open
  • Pilot Duty
  • 240V

Standard Product

General

Actuator

Push Buttons

Catalog Number

PCS002

Color

Amarillo

Contact Configuration

Momentary

Enclosure Type

NEMA 4X

Environmental Conditions

Indoor and Outdoor

Familia de producto

Compact

Indicator(s) Type

None

Item Type

Complete Unit- 2 Buttons

Material

Non-Metallic

Material - Mounting Hardware

Cable Mounted

Operating Temperature

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Style

Two Button

Type

Single Speed

UPC

781786406407

Dimensiones

Display Size

Compact

Clasificaciones Eléctricas

Connectivity

Terminal Screws

Contact Rating

Pilot Duty Only

Current Rating

6 A

Phase

Single Phase

Voltage Rating

250V AC Max kV

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Indoor and Outdoor

Relacionado con la Operación

Actuator

Push Buttons

Indicator(s) Type

None

Operating Temperature

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

550