Interruptores y controles de iluminación, grado comercial, interruptores de palanca, CA de uso general, un solo polo, 15A 120/277V CA
Image of CSB115BI Interruptores y controles de iluminación, grado comercial, interruptores de palanca, CA de uso general, un solo polo, 15A 120/277V CA
Image of CSB115BI Interruptores y controles de iluminación, grado comercial, interruptores de palanca, CA de uso general, un solo polo, 15A 120/277V CA

Interruptores y controles de iluminación, grado comercial, interruptores de palanca, CA de uso general, un solo polo, 15A 120/277V CA

Marca: Bryant

ID de catálogo: CSB115BI

Switches and Lighting Controls, Commercial Grade, Toggle Switches, General Purpose AC, Single Pole, 15A 120/277V AC, Back and Side Wired, Ivory

  • Toggle
  • General Purpose AC
  • Single Pole
  • 15A 120/277V AC
  • Back and Side Wired

General

Catalog Number

CSB115BI

Color

Ivory

Familia de producto

General Purpose

Style

Single Pole

Type

Toggle

UPC

781786736207

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

15 A

Current / Amperage Rating

15 A

Voltage Rating

120/277 VAC

Voltage Rating Description

120/277 VAC

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

4500