Interruptores y controles de iluminación, grado industrial, interruptores de palanca, CA de uso general, cuatro vías, 20A 120/277V CA
Image of 4904W Interruptores y controles de iluminación, grado industrial, interruptores de palanca, CA de uso general, cuatro vías, 20A 120/277V CA
Image of 4904W Interruptores y controles de iluminación, grado industrial, interruptores de palanca, CA de uso general, cuatro vías, 20A 120/277V CA

Interruptores y controles de iluminación, grado industrial, interruptores de palanca, CA de uso general, cuatro vías, 20A 120/277V CA

Marca: Bryant

ID de catálogo: 4904W

Switches and Lighting Controls, Industrial Grade, Toggle Switches, General Purpose AC, Four Way, 20A 120/277V AC, Back and Side Wired, White

  • Toggle
  • General Purpose AC
  • Four Way
  • 20A 120/277V AC
  • Back and Side Wired

General

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4904W

Color

Blanco

Familia de producto

Extra Heavy Duty

Style

Four Way

Type

Toggle

UPC

781786624054

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

20 A

Current / Amperage Rating

20 A

Voltage Rating

120/277 VAC

Voltage Rating Description

120/277 VAC

Logística

Carton Quantity

10