Round PVC Box, 3.00" Minimum Depth of Pour
Image of PFB1 Round PVC Box, 3.00" Minimum Depth of Pour

Round PVC Box, 3.00" Minimum Depth of Pour

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: PFB1

Concrete Floorboxes, Flush, Round PVC Box, 3.00" Minimum Depth of Pour

  • Cubierta de hormigón, reductores de conducto y tapones de cubo de conducto incluidos
  • Sistema de suministro en el suelo económico y fácil de instalar para espacios abiertos
  • Los soportes de cubierta universales eliminan la necesidad de collar adaptador adicional

PVC Construction; PVC Conduit Reducers and Closure Plugs Incuded

General

Application

For Use in Concrete Floors

Application - For Use On

Concrete

Catalog Number

PFB1

Color

Gray

Construction

Molded

EU RoHS Indicator

Yes

Knockouts

2) 3/4 in and 2) 1 in

Material

Thermoplastic

Mounting Method

Cast Into Concrete

Series

Flush Round - PFB Series

Specifications

  • Capacity - 100 cubic inches prior to cutting level to floor
  • Hubs - 1.0" and 3/4" conduit hubs
  • Material - PVC
  • Min. Depth of Pour - 3.00" (76.2)

Type

Round Box

UPC

783585342757

Dimensiones

Dimensions

6.69 in x 7.08 in x 5.97 in

Height

5.97 in

Length

6.69 in

Width

7.08 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

  • UL/CSA
  • UL514

Relacionado con la Operación

Servicio

Single; Multi

Configuración

Knockouts

2) 3/4 in and 2) 1 in

Mounting Method

Cast Into Concrete

Logística

Carton Quantity

1

Pallet Quantity

222