Round Weatherproof Cluster Cover, Three 1/2 in. Threaded Outlets, Gray
Image of 5197-0 Round Weatherproof Cluster Cover, Three 1/2 in. Threaded Outlets, Gray

Round Weatherproof Cluster Cover, Three 1/2 in. Threaded Outlets, Gray

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5197-0

Round Weatherproof Cluster Cover, Three 1/2 in. Threaded Outlets, Gray

  • Construcción robusta de fundición a presión
  • Acabado con pintura en polvo de última generación que proporciona máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Incluye junta y tornillería de montaje
  • Instrucciones multilingües en cada paquete
  • Tapas de tres orificios suministradas con dos tapones de cierre
  • Clasificación NEMA 3R

General

Catalog Number

5197-0

Color

Gray

Construction

Metallic

Cover Type

Lampholder/Cluster

EU RoHS Indicator

Yes

Material

Die Cast Aluminum

Number Of Outlets

3

Type

Cover

UPC

050169519707

Dimensiones

Actual Depth

1.094 in

Altura del paquete

4.125 in

Ancho del paquete

4.125 in

Cubic Capacity

20.03445 cu.in

Depth

1.125 in

Height

4.22 in

Longitud del paquete

1.094 in

Peso del paquete

0.34 lb

Width

4.22 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

UL 514A

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Number Of Outlets

3

Logística

Carton Quantity

20

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

3600

Standard Package

20