HUBBELL PREMISE WIRING
Image of RE4 Gabinete comercial REBOX®, 32.2" de alto x 24.2" de ancho x 10" de profundidad, gris claro, preconfigurado

Gabinete comercial REBOX®, 32.2" de alto x 24.2" de ancho x 10" de profundidad, gris claro, preconfigurado

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: RE4

Gabinete comercial REBOX®, 32.2" de alto x 24.2" de ancho x 10" de profundidad, gris claro, preconfigurado

  • REBOX® Commercial Cabinet
  • 32.2" H x 24.2" W x 10" D
  • Light Gray
  • Pre-Configured

5-Unit

General

Catalog Number

RE4

Color

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

OEM Brand Name

Hubbell Premise Wiring

UPC

662620812397

Dimensiones

Cubic Capacity

8736 cu.in

Depth

10

Height

32 in

Thickness

0.0563

Width

27.3 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

UL Listed

Logística

Carton Quantity

1

Pallet Quantity

8