Image of HLCB ÉCHELLE ACS,SUPPORT SUPPORT DE COIN,NOIR, HLCB

ÉCHELLE ACS,SUPPORT SUPPORT DE COIN,NOIR, HLCB

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLCB

Support d'échelle, support d'angle, noir.

Noir

Modular System Easily Configured

Général

Application

Support Bracket

Catalog Number

HLCB

Couleur

Black

Marque des goujons

Wire Management Cable Ladder

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Type

Corner Support

Type de fini

UPC

662620657141

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Enregistré pour certification

TAA Compliant (All status valid till December 2024)

Norme(s) de l'industrie

TIA 569C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5