Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HDH25BK
Coupler Assembly
Catalog Number
HDH25BK
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - gaine
CM
Matériel - isolant
30% Glass Filled LCP
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Premise Wiring
Tresse
Braided Copper
Type
HDMI
Type d'article
Type d'écran de débris
Aluinmum Foil
UPC
662620212685
Diamètre extérieur
0.375 in
Poids
0.8 lb
Courant nominal
0.5 A
Résistance
30 mili ohms Max
Tension nominale
40 kV
Brins
1
Nombre de conducteurs
15
Tresse
Braided Copper
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Type d'écran de débris
Aluinmum Foil
Quantité dans l'emballage
14