Image of S1PTAVFIT SystemOne affleurant FRPT trou de carottage de 4" de diamètre, S1PTAVFIT

SystemOne affleurant FRPT trou de carottage de 4" de diamètre, S1PTAVFIT

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: S1PTAVFIT

Trou de carottage affleurant FRPT SystemOne de 4" de diamètre, ¾" EMT pour l'alimentation et 1½" EMT pour les données.

  • Alimentation FRPT pour meubles multiservices
  • Indice de résistance au feu jusqu'à 4 heures
  • (1) EMT 3/4" pour l'alimentation et (1) EMT 1½" pour les données
  • Installation abaisseur

Général

Application - pour utilisation sur

Carpet/Tile

Catalog Number

S1PTAVFIT

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Step-Down Installation

Nombre de prises de sortie

Multi-Service

Spécifications

  • Approval - Approved for use in the City of Chicago
  • Cover and flange - Powder coat cast aluminum
  • Min. floor thickness - 2 1/4 in. (57.2)
  • Mounting - 4 in. (101.6) cored concrete Dia. through hole

Type

In Floor Fitting

Type d'article

Type de fini

UPC

783585371603

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de prises de sortie

Multi-Service

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

55

Quantité dans l'emballage

1