WIEGMANN
Image of PA0202 Adaptateur de panneau N1 (passage de câbles à charnière/couverture à vis) 2.5X2.5 en acier au carbone - gris, PA0202
* Image représentative
Image of PA0202 Adaptateur de panneau N1 (passage de câbles à charnière/couverture à vis) 2.5X2.5 en acier au carbone - gris, PA0202

Adaptateur de panneau N1 (passage de câbles à charnière/couverture à vis) 2.5X2.5 en acier au carbone - gris, PA0202

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PA0202

Adaptateur de panneau N1 (passage de câbles à charnière/couverture à vis) 2.5X2.5 en acier au carbone - gris.

Détails du produit

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

PA0202

Construction

Formed and Spot Welded

Couleur

Ansi-61 Gray Textured

Enregistrements

UL, CSA

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Type

Accessory

Type d'accessoire

Panel Adapter

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725390656

Dimensions

Hauteur

2 in

Hauteur actuelle

1.5 in

Largeur

4 in

Largeur actuelle

3.5 in

Longueur actuelle

4 in

Poids

0.2 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

5

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Modèles 3D

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions

[FR] Engineering Drawing