WIEGMANN
Image of C0202G Connecteur N1 (charnière/couverture à vis) 2X2 acier au carbone - galvanisé, C0202G
* Image représentative
Image of C0202G Connecteur N1 (charnière/couverture à vis) 2X2 acier au carbone - galvanisé, C0202G

Connecteur N1 (charnière/couverture à vis) 2X2 acier au carbone - galvanisé, C0202G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: C0202G

Connecteur N1 (charnière/couverture à vis) 2X2 acier au carbone - galvanisé.

Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run. A complete selection of sections and fittings is offered in five sizes.

  • Raccord galvanisé.

Détails du produit

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

C0202G

Enregistrements

UL, CSA

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

Connector

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Galvanized

UPC

786725852437

Dimensions

Largeur

3 in

Poids

0.25 lb

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

24

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Modèles 3D

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions

[FR] Engineering Drawing