WIEGMANN
Image of LJWL452A Coude N1 à 45 degrés en acier au carbone 2,5 x 2,5 - Gris, LJWL452A
* Image représentative
Image of LJWL452A Coude N1 à 45 degrés en acier au carbone 2,5 x 2,5 - Gris, LJWL452A

Coude N1 à 45 degrés en acier au carbone 2,5 x 2,5 - Gris, LJWL452A

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJWL452A

N1 Coude à poser à 45 degrés en acier au carbone 2,5 x 2,5 – Gris.

Designed to protect electrical wiring from dirt, dust, oil and water. All straight sections and fittings feature an open-top design for easy lay-in of wiring. No pulling through of wires and cables is required with this design. A complete selection of straight sections and fittings are offered in five sizes.

  • Raccord coudé 45 degrés en acier au carbone à ouverture par le haut.

Détails du produit

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJWL452A

Couleur

Ansi-61 Gray Smooth

Enregistrements

UL, CSA

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Fitting

Type d'accessoire

Elbow

Type de fini

Polyester Powder

Type de raccord

45 Degree Top

UPC

786725327003

Dimensions

Hauteur

8 in

Hauteur actuelle

7.5 in

Largeur

4 in

Largeur actuelle

4.25 in

Longueur actuelle

7.125 in

Poids

1 lb

Profondeur

7 in

Profondeur actuelle

7.125 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Modèles 3D

[FR] SDS

[FR] Engineering Drawing

[FR] Terms and Conditions