Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-J60404SC
Fiberglass construction is designed to protect electrical and electronic equipment in commercial or industrial environments from dust, dirt, oil, water and other corrosive materials. A wide variety of Non-Metallic enclosures are available.
Catalog Number
HW-J60404SC
Couleur
Gray
Matériau
Fiberglass
Série
JIC
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de montage
Wall Mount
UPC
786725856985
Capacité en pieds cubes
96 cu.in
Hauteur
6 in
Hauteur actuelle
5.84 in
Largeur
4 in
Largeur actuelle
3.85 in
Poids
2.5 lb
Profondeur
4 in
Profondeur actuelle
4.45 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Quantité dans l'emballage
1