WIEGMANN
Image of RSCG080860NK Gouttière N3R - Sans débouchures 8X8X60 Acier au carbone - Gris, RSCG080860NK
* Image représentative
Image of RSCG080860NK Gouttière N3R - Sans débouchures 8X8X60 Acier au carbone - Gris, RSCG080860NK

Gouttière N3R - Sans débouchures 8X8X60 Acier au carbone - Gris, RSCG080860NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSCG080860NK

Gouttière N3R - Sans débouchures 8X8X60 Acier au carbone - Gris.

Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow or indoors against dripping water.

  • Auge et couvercle fabriqués en acier au carbone de calibre 16 
  • dessus anti-goutte et côtés lisses et sans couture, à l'avant et à l'arrière, empêchent la pluie, la neige et le grésil de pénétrer dans l'enceinte
  • les trous de montage en relief sont idéalement situés à l'arrière
  • un couvercle amovible à enfiler est solidement fixé avec des vis situées le long du bord inférieur.

Détails du produit

Général

Application

Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSCG080860NK

Construction

Spot and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 Gray Smooth

Enregistrements

UL, CSA

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Gutter

Type de fini

Polyester Powder

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725863556

Dimensions

Capacité en pieds cubes

3840 cu.in

Hauteur

8 in

Hauteur actuelle

8.06 in

Largeur

8 in

Poids

40 lb

Profondeur

60 in

Profondeur actuelle

60.13 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Modèles 3D

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions

[FR] Engineering Drawing