Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJWN663
Application
For use with LJW Series lay-in wireway.
Catalog Number
LJWN663
Couleur
Ansi-61 Gray Smooth
Enregistrements
UL, CSA
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Fitting
Type d'accessoire
Nipple
Type de fini
Polyester Powder
Type de raccord
Nipple
UPC
786725328840
Hauteur
12 in
Hauteur actuelle
11.5 in
Largeur
4 in
Largeur actuelle
4.25 in
Longueur actuelle
9 in
Poids
4 lb
Profondeur
9 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Quantité dans l'emballage
1