WIEGMANN
Image of LJWA126 N1 Connecteur de boîtier à poser 6X12 en acier au carbone - Gris, LJWA126
* Image représentative
Image of LJWA126 N1 Connecteur de boîtier à poser 6X12 en acier au carbone - Gris, LJWA126

N1 Connecteur de boîtier à poser 6X12 en acier au carbone - Gris, LJWA126

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJWA126

N1 Connecteur de boîtier à poser 6X12 en acier au carbone - Gris.

Designed to protect electrical wiring from dirt, dust, oil and water. All straight sections and fittings feature an open-top design for easy lay-in of wiring. No pulling through of wires and cables is required with this design. A complete selection of straight sections and fittings are offered in five sizes.

  • Connecteur en acier au carbone.

Détails du produit

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJWA126

Couleur

Ansi-61 Gray Smooth

Enregistrements

UL, CSA

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

Connector

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725329687

Dimensions

Dimensions

15 po x 9 po x 1 po

Hauteur

1 in

Hauteur actuelle

1.25 in

Largeur

9 in

Largeur actuelle

8.5 in

Longueur

15 in

Longueur actuelle

14.5 in

Poids

4 lb

Profondeur actuelle

14.5 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Modèles 3D

[FR] SDS

[FR] Engineering Drawing

[FR] Terms and Conditions