WIEGMANN
Image of S4424G N1 Couvercle à vis pour chemin de fer 4X4X24 Acier au carbone - galvanisé, S4424G

N1 Couvercle à vis pour chemin de fer 4X4X24 Acier au carbone - galvanisé, S4424G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: S4424G

N1 Couvercle à vis pour chemin de fer 4X4X24 Acier au carbone - galvanisé.

Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run. A complete selection of sections and fittings is offered in five sizes.

  • Les corps et les couvercles sont fabriqués en acier pré-galvanisé de calibre 16. Couvercles à vis de la série S maintenus fermement en place avec des attaches à vis captivées. Des sections droites avec des découpes sont prévues sur les parois latérales des chemins de câbles.

Détails du produit

Général

Application

Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil, and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.

Catalog Number

S4424G

Enregistrements

UL, CSA

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Wireway

Type d'armoire

Nema 1 Type Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Galvanized

UPC

786725851614

Dimensions

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur actuelle

24 in

Poids

28 lb

Profondeur

24 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Modèles 3D

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions

[FR] Engineering Drawing