WIEGMANN
Image of LJWE4 N1 Plaque de fermeture à poser 4X4 en acier au carbone - Gris, LJWE4
* Image représentative
Image of LJWE4 N1 Plaque de fermeture à poser 4X4 en acier au carbone - Gris, LJWE4

N1 Plaque de fermeture à poser 4X4 en acier au carbone - Gris, LJWE4

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJWE4

N1 Plaque de fermeture à poser 4X4 en acier au carbone - Gris.

Designed to protect electrical wiring from dirt, dust, oil and water. All straight sections and fittings feature an open-top design for easy lay-in of wiring. No pulling through of wires and cables is required with this design. A complete selection of straight sections and fittings are offered in five sizes.

  • Plaque de fermeture en acier au carbone.

Détails du produit

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJWE4

Couleur

Ansi-61 Gray Smooth

Enregistrements

UL, CSA

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

Closure Plate

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725327904

Dimensions

Hauteur

1 in

Hauteur actuelle

1.25 in

Largeur

7 in

Largeur actuelle

6.5 in

Longueur actuelle

6.5 in

Poids

2 lb

Profondeur

7 in

Profondeur actuelle

6.5 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Modèles 3D

[FR] Engineering Drawing

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions