Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJWRB1266
Application
For use with LJW Series lay-in wireway.
Catalog Number
LJWRB1266
Couleur
Ansi-61 Gray Smooth
Enregistrements
UL, CSA
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Accessory
Type d'accessoire
Reducer Bushing
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725329823
Hauteur
5 in
Hauteur actuelle
5.35 in
Largeur
11 in
Largeur actuelle
10.7 in
Poids
10 lb
Profondeur
14 in
Profondeur actuelle
13.7 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Quantité dans l'emballage
1