WIEGMANN
Image of S8860 N1 Vis-Couverture Fil 8X8X60 Acier au carbone - Gris, S8860

N1 Vis-Couverture Fil 8X8X60 Acier au carbone - Gris, S8860

Marque: Wiegmann

No de catalogue: S8860

N1 Vis-Couverture Fil 8X8X60 Acier au carbone - Gris.

Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run. A complete selection of sections and fittings is offered in five sizes.

  • Les corps et les couvercles sont fabriqués en acier de calibre 14. Couvercles à vis de la série S maintenus fermement en place avec des attaches à vis captivées. Des sections droites avec des découpes sont prévues sur les parois latérales des chemins de câbles.