WIEGMANN
Image of PBGX4 N12 22.5 MM 4 Boîte à boutons 8.8X2.7X3.5 Acier au carbone - Gris, PBGX4

N12 22.5 MM 4 Boîte à boutons 8.8X2.7X3.5 Acier au carbone - Gris, PBGX4

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PBGX4

N12 22.5 MM 4 Boîte à boutons 8.8X2.7X3.5 Acier au carbone - Gris.

Designed to hold all standard brands of miniature oil-tight pushbuttons, switches and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.

  • Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et veilleuses miniatures étanches à l'huile
  • offre une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

Général

Application

Designed to hold all standard brands of miniature oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil, and water.

Catalog Number

PBGX4

Couleur

Ansi-61 Gray Textured

Enregistrements

UL, CSA

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Nombre de trous

4

Type

Miniature Pushbutton Enclosure

Type de fini

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725431885

Dimensions

Hauteur

9 in

Hauteur actuelle

8.88 in

Largeur

3 in

Largeur actuelle

2.75 in

Poids

4 lb

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

3.5 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de trous

4

Logistique

Quantité dans l'emballage

1