Marque: Wiegmann
No de catalogue: PBGX4SS
Designed to hold all standard brands of miniature oil-tight pushbuttons, switches and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.
Application
Designed to hold all standard brands of miniature 22MM oil-tight pushbuttons, switches and pilot lights. Provides protection from dust, dirt and water. Great for corrosive environments as well.
Catalog Number
PBGX4SS
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
304 Stainless Steel
Nombre de trous
4
Type
Miniature Pushbutton Enclosure
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725891214
Hauteur
9 in
Hauteur actuelle
8.88 in
Largeur
3 in
Largeur actuelle
2.75 in
Poids
4 lb
Profondeur
4 in
Profondeur actuelle
3.5 in
Classe NEMA nominale
NEMA Type 4, 4X, 12 and 13
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de trous
4
Quantité dans l'emballage
1