Marque: Wiegmann
No de catalogue: JW64
Designed to protect electrical wiring from dirt, dust, oil and water. All straight sections feature a hinged-top design for easy wiring. A complete selection of sections and fittings is offered in four sizes.
Application
Designed to protect electrical wiring from dirt, dust, oil, and water. All straight sections feature a hinged-top design for easy wiring.
Catalog Number
JW64
Couleur
Ansi-61 Gray Smooth
Enregistrements
UL, CSA
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Wireway
Type de fini
UPC
786725322206
Hauteur
6 in
Largeur
6 in
Poids
32 lb
Profondeur
48 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1